• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de vibraţie
  2. Senzor de vibrații cu 3 axe integrat cu IO-Link

Senzor de vibrații IO-Link cu 3 axe pentru monitorizarea inteligentă a stării

Obțineți informații valoroase despre starea de funcționare a utilajelor dvs. cu noul senzor de monitorizare a stării VVB3. Senzorul VVB3 detectează în mod continuu vibrațiile în trei axe și măsoară în plus temperatura de suprafață a componentelor care nu se rotesc. Pe baza acestor valori, senzorul inteligent determină „starea vitală” a utilajului.

Datorită intervalului său larg de frecvență de 5.600 Hz, senzorul poate detecta anomalii, semne de uzură, deteriorarea rulmenților, lubrifiere insuficientă sau cavitare în mod fiabil și timpuriu. Acest lucru vă permite să reacționați înainte de producerea unor avarii grave și de creșterea costurilor ulterioare. Cu VVB3, investiți în controale regulate pentru a vă menține echipamentul în stare bună de funcționare și pentru a vă asigura că nu există probleme subiacente. Sunteți pregătit să valorificați puterea mentenanței predictive și să monitorizați starea de funcționare a utilajelor dumneavoastră?

Senzorul de vibrații VVB3 în detaliu

Principalele beneficii ale VVB3

Tehnologia MEMS cu 3 axe oferă flexibilitate de montare și măsurători precise în toate cele trei direcții (axială, verticală și orizontală), cu o singură poziție de măsurare.

Carcasa ultra rezistentă din oțel inoxidabil poate rezista celor mai dure condiții de funcționare. Datorită funcției interne de autotestare și a unui conector M12, orice cablu deteriorat poate fi înlocuit în orice moment. Acest senzor rezistent nu necesită mentenanță. În plus, LED-ul vă permite să supravegheați starea dispozitivului în orice moment.

Opțional, puteți folosi opțiunea integrată de analiză a dezechilibrului și a rulmenților, care este ușor de utilizat prin interfața IO-Link. Măsurați în mod continuu diferiți indicatori de stare pentru a detecta uzura, frecarea, impactul și temperatura suprafeței.

Pragurile pot fi setate cu ușurință în conformitate cu ISO 20816-3 pe baza tipului de utilaj și a puterii nominale prin intermediul comenzilor sistemului PLC sau al unui sistem IT.

Aplicații

Senzorul de monitorizare a stării VVB a fost conceput ca o soluție completă de monitorizare integrată într-un singur senzor.
Printre utilizările vizate se numără toate utilajele rotative cu funcționare continuă sau parțial continuă a utilajului (viteză de rotație și putere) și un arbore de transmisie.
Senzorul este utilizat de obicei pe motoare electrice, ventilatoare, pompe, motoare cu angrenaje, benzi transportoare, rulmenți verticali, reductoare, transmisii cu curea, sisteme HVAC, pompe de vid, separatoare (fără angrenaje) și alte utilaje cu un singur arbore, cum ar fi mașinile de tăiat lemn.

Motor electric

Graficul prezintă punctele de măsurare posibile pentru senzorii de vibrații cu 3 axe

Pompă centrifugă

Graficul prezintă punctele de măsurare posibile pentru senzorii de vibrații cu 3 axe

Ventilator

Graficul prezintă punctele de măsurare posibile pentru senzorii de vibrații cu 3 axe

Reductor de viteze

Graficul prezintă punctele de măsurare posibile pentru senzorii de vibrații cu 3 axe

Pompă de vid

Graficul prezintă punctele de măsurare posibile pentru senzorii de vibrații cu 3 axe

Instalare VVB3

Senzorul de vibrații poate fi montat în mod flexibil datorită celor trei axe de măsurare, cu o gamă de accesorii de montare care oferă flexibilitate suplimentară. Trebuie remarcat faptul că utilizarea accesoriilor de montare poate afecta măsurătoarea.

Unde? În mod ideal, un senzor este amplasat lângă fiecare locaș de rulment.

Cum? Senzorul trebuie înșurubat într-un material solid al carcasei sau montat folosind accesorii de montare ifm adecvate:

Montare directă prin orificiu filetat

E30562

Montare temporară cu magnet

E30491

Montare cu adaptor adeziv

E30475

Montare cu șurub de ancorare a motorului

E30540
E30535

Integrare flexibilă în ecosistemele existente

VVB3 FAQs

Produse

Comparație produse
Monitorizarea condițiilor de bază
VVB 3 axe
Monitorizarea condițiilor DataScience
VVB 3 axe
Senzor de monitorizare a stării
VVB 1 axă
Domeniu de măsurare 16 g, 2...5.600 Hz 16 g, 2...5.600 Hz 50 g, 2...10.000 Hz
Axe de măsurare x, y, z (configurabile) x, y, z (nu se poate configura) z
Indicatori de uzură
(ciclici)
5 indicatori:
uzură (v-RMS), impact (a-Peak),
frecare (a-RMS), Crest,
temperatura suprafeței
13 indicatori:
uzură (v-RMS), impact (a-Peak),
frecare (a-RMS),
temperatura suprafeței
5 indicatori:
uzură (v-RMS), impact (a-Peak),
frecare (a-RMS), Crest,
temperatura suprafeței
Valori de analiză
(aciclice)
Dezechilibru Dezechilibru
Demodularea rulmenților (BearingScout™)
Interfață IO-Link 1.1.3 (COM3)
Mod SIO
IO-Link 1.1.3 (COM3)
Mod SIO
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
Mod SIO
Instalarea Şurub de fixare Şurub de fixare Șurub de fixare M8
Șurub de fixare ¼''28
Date brute (BLOB) Semnal timp accelerație 4 s (sincron)
sau până la 12 s (o axă)
Semnal timp accelerație 4 s (sincron)
sau până la 12 s (o axă)
Semnal timp de accelerație 4 s
Funcții suplimentare
  • Contor pentru orele de funcționare ale utilajului
  • Istoricul valorilor caracteristice pe 9 zile
  • Configurarea pragurilor (ISO 20816-3)
  • LED de stare
  • Contor pentru orele de funcționare ale utilajului
  • Istoricul valorilor caracteristice pe 9 zile
  • Configurarea pragurilor (ISO 20816-3)
  • LED de stare
  • Configurație de ieșire de comutare definită de utilizator
  • Contor pentru orele de funcționare ale utilajului
  • Selectare ISO 20816-3 prin numere de articol