1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Splitter M12 Y pentru zonele igienice si ude

Splitter M12 Y pentru zonele igienice si ude

Splitere ecolink M12 - T pentru aplicatii dificile

  • Fara halogen si fara silicon
  • Tehnologia de conexiune respecta standardul M12 (EN 61076)
  • Etansare optima chiar si la montare fara instrumente
  • Opritorul mecanic protejeaza garnitura inelara pentru a nu fi distrusa
  • Marcare vizibila si tactila a porturilor

ecolink M12 pentru zonele igienice si ude din industria alimentara
Majoritatea aplicatiilor necesita solutii speciale. Numai materialele de calitate superioara, procesele de productie sigure si asamblarea fara defecte duc la succes pe termen lung. Opritorul integrat protejeaza garnitura inelara pentru a nu fi distrusa ca urmare a strangerii prea tare a piulitei. Montarea si dezasamblarea sunt realizate fara instrumente. Materialele de calitate superioara adaptate in mod special pentru aplicatie si monitorizare intensa in timpul si dupa productie garanteaza standarde de calitate maxima.