You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Prize M12 cu sectiune transversala marita

Prize M12 cu sectiune transversala marita

Cablurile ecolink M12 reduc scaderile de tensiune

  • Cablurile cu 4 x 1 mm2 reduc scaderea tensiunii
  • Tehnologia de conexiune respecta standardul M12 (EN 61076)
  • Etansare optima chiar si la montare fara instrumente
  • Opritorul mecanic protejeaza garnitura inelara pentru a nu fi distrusa
  • Protectie permanenta la vibratii cu contur dinte de ferastrau

Cablu de performanta ecolink pentru aplicatiile solicitante
Sectiunea transversala marita a firului de 1 mm2 conduce si tensiuni mai mari cu scadere mai mica a tensiunii. Opritorul integrat protejeaza garnitura inelara pentru a nu fi distrusa ca urmare a strangerii prea tare a piulitei. Nu sunt necesare instalatii pentru instalare si dezasamblare. Protectia la vibratii care actioneaza asimetric tine piulita stransa pe pozitie, garantand o etansare optima si permanenta. Materialele de calitate ridicata si monitorizarea intensa in timpul si dupa productie garanteaza standardul cel mai ridicat de calitate.