1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Prize M12 pentru zonele igienice si ude

Prize M12 pentru zonele igienice si ude

ecolink M12 - conexiunea sigura chiar si in aplicatiile dificile

  • Fara halogen si fara silicon
  • Piulita conturata cu prindere intarita pentru etansare optima chiar si la strangere manuala
  • Opritorul mecanic protejeaza garnitura inelara pentru a nu fi distrusa
  • Protectie permanenta la vibratii cu contur dinte de ferastrau
  • LED-uri clar vizibile chiar si in conditii de iluminat puternic

ecolink M12 pentru zonele igienice si ude din industria alimentara
Majoritatea aplicatiilor necesita solutii speciale. Numai materialele de calitate superioara, procesele de productie sigure si asamblarea fara defecte duc la succes pe termen lung. Opritorul integrat protejeaza garnitura inelara pentru a nu fi distrusa ca urmare a strangerii prea tare a piulitei. Montarea si dezasamblarea sunt realizate fara instrumente. Protectia la vibratii care actioneaza asimetric tine piulita stransa pe pozitie, garantand o etansare optima si permanenta. Materialele de calitate superioara adaptate in mod special pentru aplicatie si monitorizare intensa in timpul si dupa productie garanteaza standarde de calitate maxima.