You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Sisteme pentru utilaje mobile
  4. Splitter video pentru masini mobile

Splitter video pentru masini mobile

MultiViewBox: afisaj pana la 4 imagini de camera pe un ecran

  • Splitter video pentru pana la patru imagini de camera
  • 9 moduri diferite de afisaj (inclusiv imagine de ansamblu)
  • Iesire video analoga (PAL)
  • Rezistent la socuri si vibratii, carcasa izolata prin turnare de rasina din otel inoxidabil
  • Aprobare de tip E4, optimizata pentru utilizare in masini mobile

Imagini de camera corespunzatoare in fiecare situatie
Cutia cu imagini multiple a fost proiectata pentru utilizare in masini mobile in medii dure. Include patru intrari pentru camera. In functie de cerinte, 1, 2 sau 4 imagini de camera pot fi selectate simultan in diferite aranjamente prin intermediul unei intrari de control.  De exemplu: Cam1 cand se misca spre inainte si Cam2 si 3 cand se misca spre inapoi. In modul ”imagine de ansamblu” 4 imagini de camera pot fi combinate pentru a deveni o imagine la 360°. Utilizatorul are disponibile un total de 9 moduri de afisaj diferite.

Iesire video analoga
Modul de dialog ifm PDM360 cu intrare video analoga care este corespunzatoare si pentru utilizare mobila sau orice alt afisaj video cu intrare video PAL poate fi utilizat ca afisaj.