You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Sisteme pentru utilaje mobile
  4. Modul ceas timp real pentru masini mobile

Modul ceas timp real pentru masini mobile

Ceas in timp real pentru interfata CAN

  • Carcasa pentru releul auto reduce dimensiunile
  • CAN pentru comunicare cu controlerul
  • Iesire integrata pentru alarma
  • Functia predefinita CODESYS se blocheaza pentru integrare usoara
  • Model rezistent pentru aplicatii mobile

Masurare in timp real pentru masini mobile
Ora exacta a sistemului este o functie importanta pentru multe aplicatii mobile. In timp ce in masini mari si complexe aceasta sarcina este adesea indeplinita de afisajul central, pana acum nu a existat o solutie convenabila pentru aplicatiile mobile atunci cand vine vorba despre masinile mici si compacte.
Prin carcasa de releu auto compacta, ceasul in timp real CANrtc poate oferi aceasta functionalitate. Parametrii sai pot fi setati prin magistrala CAN in timp ce ofera ora si data actuala.  Prin intermediul unei iesiri de alarma integrate, este posibila executarea functiilor precum pornirea controlerului masinii.  Pentru CANrtc, este disponibila o biblioteca software a programului software CODESYS  care este compatibila cu IEC61131-3. Aceasta usureaza destul de mult implementarea programului software al aplicatiei.

Functii si avantaje
Ceasul compact in timp real este un element suplimentar ideal pentru sistemele de control in masinile mici si complexe si controlerele de proces complexe pentru masinile mari.

Model mecanic
Carcasa compacta a elementelor electronice este prevazuta cu un aranjament cu lama ISO 7588 care ofera toate conexiunile necesare.  Acestea sunt usor de manevrat si disponibile in toata lumea.  CANrtc poate fi folosit si in zonele care sunt expuse stropirii cu apa datorita unui standard de protectie crescut daca este instalat in conexiune cu BasicRelay CR0421 si capacul de modul corespunzator.

Elemente electronice puternice
Elementele electronice sunt adaptate in mod optim pentru aplicatie.  Bateria tampon integrata asigura in mod fiabil puntea intre orice intreruperi de tensiune de alimentare. La un anumit moment dat reglabil in mod liber, iesirea de alarma activeaza un consumator conectat sau elementele electronice ale sistemului.

Programabil la IEC 61131-3
Programul software CODESYS permite crearea in mod clar si usor a programului software pentru utilizator.  Pentru ceasul in timp real CANrtc, este disponibila o biblioteca cu functiile necesare pentru setarea parametrilor si comunicare.  Parametrii pot fi setati si cititi prin intermediul programului utilizatorului.  Datele RTC sunt disponibile si celorlalti participanti la magistrala prin intermediul interfetei CAN deschise.