You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. IIoT Software
  4. Setarea parametrilor prin intermediul masterului IO-Link masterului

Setarea parametrilor prin intermediul masterului IO-Link masterului

LR DEVICE - Software pentru parametrizare prin master IO-Link

  • Setare simplă şi rapidă a parametrilor prin Master-ul IO-Link ifm
  • Reprezentare clară
  • Setare simplă şi rapidă a parametrilor dispozitivelor (conectare punct - multipunct)
  • Seturi de parametrii transferabili
  • Identificarea automată a dispozitivelor IO-Link (totodata si a dispozitivelor altor producători)
  • Import direct al fisierelor IODD din modulul de căutare IODD *)
    *) dacă este disponibilă o conexiune la Internet

Caracteristici

  • Configurare online şi offline a parametrilor
  • Suportă toate dispozitivele IO-Link (Versiunile IO-Link V1.0 şi V1.1)
  • Descrierea software-ului şi al parametrilor în toate limbile predefinite
  • Texte cu descriere detaliată pentru întregul conţinut al parametrilor
  • Seturi de parametrii grupate în funcție de subiecte
  • Setarea parametrilor pentru Mastere IO-Link ifm (seria AL1xxx)
  • Suportă cele mai noi dispozitive şi actuatoare IO-Link ifm
  • Setarea parametrilor dispozitivelor prin intermediul reţelei

Avantajele clienților

  • Optimizare prin vizualizarea grafică a valorilor de proces
  • Timp de configurare mai scurt
  • Proces de înlocuire optimizat a dispozitivelor
  • Înregistrare fără documente a seturilor de parametrii

Reprezentare grafică a valorilor procesului

  • Comparație grafică a valorilor de proces precum şi cu ieșirile de comutare
  • Reprezentare simplă, clară, a parametrilor de proces
  • Exportul parametrilor de proces în format tabelar

Documentare şi arhivare

  • Memorarea / încărcarea seturilor de parametri
  • Seturi de parametri arhivaţi ca fişier PDF

Detectarea dispozitivului

  • Identificarea automată a Masterelor IO-Link şi a senzorilor / actuatoarelor IO-Link
  • Importul automat al fisierelor IODD* necesare)
  • Afişarea parametrilor caracteristici ale senzorilor
  • Memorarea transferului corect al parametrilor prin recunoașterea dispozitivelor necompatibile
  • Adăugarea fișierelor IODD noi şi actualizate

Caracteristici

  • Setarea parametrilor Masterelor IO-Link ifm şi a dispozitivelor IO-Link prin intermediul reţelei
  • Scrierea simultană a parametrilor pe dispozitive multiple
  • Textele de ajutor şi introducerea parametrilor de asistenţă pentru limite de valori în etapa de introducere
  • Fiabilitate operațională prin detectarea dispozitivului şi restabilirea valorilor implicite
  • Afişarea calităţii comunicării IO-Link
  • Crearea şi afişarea identificării echipamentului (etichetă specifică aplicaţiei)
  • Adăugarea, actualizarea şi ştergerea fisierelor IODD (totodata si a dispozitivelor altor producători) cu un clic de mouse *)
    *) dacă este disponibilă o conexiune la Internet

Procesarea continua a parametrilor senzorului cu posibilitate de scalarea prin intermediul modulele LINERECORDER
Software-ul LINERECORDER închide circuitul informaţional de la semnalul senzorului spre mediul sistemelor ME şi soluţiile ERP (de ex. SAP).

Cerințele sistemului:

  • Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
  • CPU Intel Dual Core 2,0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB spațiu liber pe hard disk
  • Browser web
    Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge