1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Software
  4. Setarea parametrilor IO-Link prin intermediul master

Setarea parametrilor IO-Link prin intermediul master

Program software de setare a parametrilor LR DEVICE prin intermediul master IO-Link

  • Setarea parametrilor master IO-Link usoara si rapida
  • Reprezentare clara
  • Setare usoara si rapida a parametrilor dispozitivului (conexiune punct la punct multiplu)
  • Seturi de parametri transferabili

Caracteristici

  • Setare online si offline a parametrilor
  • Suporta toate dispozitivele IO-Link
  • Descrierea programului software si a parametrilor in toate limbile suportate
  • Texte de descriere detaliate a tuturor continuturilor parametrilor
  • Seturi de parametri grupate conform temelor
  • Setarea parametrilor master-ului IO-Link (seria AL11XX)
  • Suporta cele mai noi dispozitive IO-Link
  • Suporta mecanismele de actionare IO-Link
  • Setarea parametrilor dispozitivelor prin intermediul retelei

Beneficii pentru clienti

  • Optimizare prin vizualizarea grafica a valorilor de proces
  • Timp de setare scurtat
  • Proces de inlocuire a dispozitivului optimizat
  • Inregistrare fara hartie a seturilor de parametri

Reprezentare grafica a valorilor de proces

  • Comparatie grafica a valorilor de proces una fata de cealalta si cu iesiri de comutare
  • Reprezentare simpla, clara a valorilor de proces
  • Exportarea valorilor de proces in tabel

Documentatie si arhivare

  • Salvare/incarcare seturi de parametri
  • Arhivare seturi de parametri ca fisier PDF

Detectarea dispozitivului

  • Identificare automata a master-elor IO-Link si a senzorilor/mecanismelor de actionare IO-Link conectate
  • Identificare automata a senzorilor ifm IO-Link
  • Afisare a valorilor caracteristice ale senzorilor
  • Salvare transfer corect al parametrilor prin recunoasterea dispozitivelor incompatibile
  • Adaugare deosebit de usoara a fisierelor IODD noi si actualizate

Caracteristici

  • Setarea parametrilor master-elor IO-Link si dispozitivelor IO-Link prin intermediul retelei
  • Scriere simultana a parametrilor pe mai multe dispozitive in acelasi timp
  • Ajuta textele si limitele valorilor sa suporte introducerea parametrilor in etapa de introducere
  • Fiabilitate operationala prin detectarea dispozitivului si revenirea la valorile implicite
  • Afisarea calitatii comunicarii IO-Link
  • Crearea si afisarea identificarii echipamentului (eticheta specifica aplicatiei)
  • Adaugare si actualizare a IODD ifm existent printr-o selectare cu mouse-ul*)

*) daca este disponibila conexiunea la internet

Continuarea prelucrarii  valorii senzorilor cu modulele liber accesibile LINERECORDER
Cadrul de lucru al programului software LINERECORDER inchide circuitul de informatii de la semnalul digital pana la lumea sistemelor ME si solutiilor ERP (de ex. SAP).

Cerintele sistemului:

  • Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 10
  • Procesor Intel Dual Core 2.0 GHz
  • 2 GB RAM
  • Spatiu liber pe hard disk 5 GB
  • Browser Web
    Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge


Buletinul actual