You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Tehnologia de siguranta
  4. Contor sigur de turaţii pentru conexiunea senzorilor standard de poziţie

Contor sigur de turaţii pentru conexiunea senzorilor standard de poziţie

Monitorizare sigură pentru coborârea sub pragul inferior de turaţii

  • Parametrare simplă cu ajutorul comutatorului rotativ
  • Fără limitări pentru design-ul discului cu camă
  • Posibilitate de activare şi dezactivare a funcţiilor de monitorizare
  • Operare sigură la temperaturi de ambianţă extreme până la -40 °C
  • Lăţimea capsulei de numai 25 mm

Aplicaţii
Contorul de turaţii DU110S a fost conceput pentru monitorizarea turaţiei minime relevante pentru siguranţă la supravegherea patinării sau a curelei trapezoidale.
Un exemplu de aplicare sunt instalaţiile industriale cu proces termic conform EN 746-2. În cazul acesta se solicită o monitorizare tehnică de siguranţă a schimbului de aer. Monitorizarea se realizează prin supravegherea turaţiei la alimentarea cu aer.

Particularităţi
Contorul de turaţii este certificat conform EN 62061/SIL 3 şi EN ISO 13849-1 cat. 4/PL e – iar aceasta la utilizarea senzorilor standard fără rol de siguranţă ca şi emiţători de impulsuri.
După o declanşare, ieşirea de siguranţă poate fi deblocată din nou manual sau automat.