1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Sistem de evaluare a impulsului cu afisaj tactil

Sistem de evaluare a impulsului cu afisaj tactil

Afisaj multifunctional: viteza, ora, contor

  • Afisaj clar lizibil
  • 4 iesiri de comutare si/sau iesire analoga (V sau mA)
  • FRecventa de intrare 250 kHz
  • Intrari PNP, NPN sau NAMUR
  • Afisaj tactil si text clar pentru manipulare intuitiva

Evaluare versatila a impulsului
Afisajul multifunctional arata diferite valori masurate in automatizarea industriala.  Foloseste principiul masurarii intervalului pentru impulsurile de intrare ale proceselor. Factorul de scalare permite calcularea, afisarea si convertirea in semnal analog (prin rotatie) a vitezei si a timpului de procesare , etc.  Unitatea poate functiona de asemenea si drept contor sau cronometru industrial.

Performanta ridicata
Cinci moduri de operare diferite, iesiri analoge si de comutare optionale precum si afisajul convenabil fac ca sistemul de evaluare multifunctional sa fie corespunzator pentru diferitele aplicatii in automatizarea industriala.