You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Sistem de evaluare si afisare a semnalelor analogice

Sistem de evaluare si afisare a semnalelor analogice

Afisaj descentralizat, preprocesare si convertire a semnalelor analogice

  • Mini afisaj pentru monitorizarea valorilor
  • Afisaj clar vizibil prin schimbarea culorii rosu/verde
  • Model compact cu standard de protectie IP 67
  • Reglarea parametrilor prin intremediul IO-Link
  • Convertirea valorilor analogice masurate catre o comunicare prin IO-Link

Semnale analogice dintr-o privire
Unitatea compacta cu conector este pur si simplu introdusa in cablul de conectare al senzorilor analogici (4...20 mA). Afiseaza valorile masurate local. Utilizatorul poate seta un punct sau o limita de comutare la care comuta iesirea tranzistorului. O schimbare a culorii (rosu/verde) afisajului indica in mod negresit acest aspect. Starile de proces critice sau problemele operationale sunt semnalate in mod eficient.

Convertizor pentru Industry 4.0
O caracteristica speciala este convertirea semnalului: Afisarea pragului converteste semnalele analoge in semnale digitale IO-Link. Astazi acestea sunt necesare in aproape orice mediu industrial modern si pentru aplicatiile Industry 4.0.