You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Traductor incremental programabil cu IO-Link

Traductor incremental programabil cu IO-Link

Reduceţi diversitatea variantelor fără compromisuri

  • Flexibil: Număr de linii liber programabil între 2...10.000
  • Simplu: Nivel de semnal reglabil în logica TTL sau HTL
  • Universal: Conector cu fişă M12 sau intrare în cablu cu posibilitate de utilizare radială şi axială
  • Adaptat: Execuţie ca arbore masiv (flanşă clemă şi flanşă sincron) sau arbore tubular
  • Comunicativ: Transferul datelor de proces şi de diagnosticare prin IO-Link

Fără compromisuri
Principiul de funcţionare magnetic oferă precizia traductoarelor de rotaţie optice şi robusteţea sistemelor magnetice.

În 2 minute la traductorul de rotaţie corect
În sfârşit s-au dus vremurile cu varietate mare şi traductoare de rotaţie programabile şi complicate! Noii traductori de rotaţie incrementali de la ifm electronic pot fi folosiţi universal datorită designului inteligent al produsului şi funcţiei şi se deosebesc printr-un raport preţ-performanţă decisiv:

  • Reglaţi individual rezoluţia.
  • Alegeţi între logica TTL sau HTL.
  • Folosiţi radial sau axial ştecherul M12 rotativ sau intrarea în cablu.

Căutaţi numai flanşa şi arborele şi aţi terminat!

Comunicativ datorită IO-Link
Valorile de proces, datele de parametrare şi diagnosticare pot fi transmise pentru prima dată prin IO-Link. În felul acesta, reglajele pot fi realizate cu uşurinţă.