You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Senzori de înclinare robuşti şi precişi - acum şi cu IO-Link

Senzori de înclinare robuşti şi precişi - acum şi cu IO-Link

Cu ieşiri analogice şi ieşiri de comutare şi, la alegere, monitorizarea vibraţiilor

  • Precizie crescută peste întregul domeniu unghiular cu 2 axe până la 360°
  • Abatere foarte mică a temperaturii datorită compensării active a temperaturii
  • Vizualizarea stărilor de funcţionare şi de comutare datorită LED-urilor cu vizibilitate bună
  • Funcţii configurabile de curent şi de ieşire a tensiunii
  • Funcţii de filtrare reglabile pentru diferite aplicaţii

Precizia contează
Senzorii de înclinaţie cu două axe sunt concepuţi pentru precizii de măsurare crescute peste întregul domeniu unghiular. Toate funcţiile sunt configurabile prin IO-Link. Datorită compensării active a temperaturii şi tipului de protecţie crescut funcţionează foarte sigur şi la temperaturi exterioare extreme şi în medii foarte dure.

Monitorizarea vibraţiilor
JN2200 poate fi utilizat alternativ şi pentru monitorizarea vibraţiilor cu 3 axe. La alegere pot fi luate în consideraţie până la 3 axe pentru calculul indicelui. Aplicaţii tipice sunt înregistrarea vibraţiilor structurale sau ale turnului conform ISO 4866 sau monitorizarea maşinii conform ISO 10816.