1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzor de temperatura cu inele de setare

Senzor de temperatura cu inele de setare

Senzor de temperatura cu setare simpla cu cadran

  • Interval de masurare -25...140 °C
  • Doua iesiri de comutare
  • Reglare simpla prin intermediul a doua inele de setare pentru citire optima
  • Blocare mecanica pentru prevenirea reglarii accidentale
  • Precizie: ± 3 K

Reglare convenabila si fiabila
Senzorii de temperatura TK sunt senzori pentru monitorizarea lichidelor si a gazelor cu puncte de comutare care pot fi reglate intuitiv prin intermediul a doua inele de reglare radiale.  Acolo unde este nevoie de solutii simple, senzorii din seria TK reprezinta o alternativa reala. Nu este necesara setarea complicata a parametrilor prin intermediul unui software. Temperatura solicitata este reglata prin intermediul inelelor de reglare permitand citirea optima fara ca instalatia dvs. sa trebuiasca sa fie in functiune.  In plus, starile de comutare sunt afisate in mod clar prin LED-uri.

Versiuni
Senzorii sunt disponibili cu o valoare de referinta si o valoare de resetare  (TK6xxx) sau doua punct de comutare cu histerezis fix (TK7xxx). Senzorii de temperatura din seria TK reprezinta intotdeauna alegerea optima pentru o utilizare rapida si simpla.