1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzor de temperatura cu IO-Link si iesire de comutare

Senzor de temperatura cu IO-Link si iesire de comutare

Doi senzori de temperatura in unul singur

  • Doi in unu: valori de proces plus doua iesiri comutate
  • Interval de masurare -50...150 °C
  • IO-Link pentru setare simpla, de la distanta
  • Precizie extrem de mare +/- 0.3 K
  • Sigur

Flexibil in utilizare
Functionalitatea senzorului de temperatura TV este impresionanta. Datorita modelului sau extrem de compact, senzorul TV poate fi instalat acolo unde spatiul este esential. Dispozitivul are doua punct de comutare, functioneaza cu o precizie extrem de ridicata si poate fi usor si rapid reglat prin intermediul SENZORULUI LINERECORDER.

Eficient si fiabil datorita IO-Link
Datorita IO-Link noul senzor de temperatura transmite in mod continuu valorile de proces si alte date importante, de ex. temperatura min. / max.
De asemenea, rezultatele masuratorilor digitale sunt mult mai precise deoarece nu exista pierderi la conversie prin convertoarele D/A sau influentele externe (de ex. lungimile cablurilor). Dispozitivele cu intervale de masurare presetate (pornire si puncte finale analoge) nu mai sunt necesare deoarece se transmite valoarea de proces reala. Aceasta reduce stocul.  In curand transmitatoarele conventionale vor fi de domeniul trecutului.