1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de proces
  4. Măsurați acum presiunea absolută

Măsurați acum presiunea absolută

Noi traductoare de presiune absolută PT cu diferite intervale de măsurare

  • Interval de măsurare absolut 0...1/1,6/4/10 bari și ieșire analogică 4...20 mA
  • Celulă de măsurare rezistentă, din inox
  • Formă constructivă compactă cu conexiune de proces G 1/4
  • Precizie de măsurare mai mică de 0,8 %, exactitate a repetabilității mai mică de 0,1 %
  • Conexiune simplă prin conector cu fișă M12

Senzori de presiune absolută
În domeniul tehnologiei senzorilor de presiune, ifm și-a extins acum portofoliul versatil cu senzorii de presiune absolută. Noua serie de fabricație PT05 cu celulă de măsurare metalică rezistentă, conexiune de proces G 1/4, ștecăr M12 cât și ieșire analogică este disponibilă în intervalele de presiune uzuale de până la 10 bari.

Modul de lucru
Senzorii de presiune absolută funcționează independent de presiunea ambientală a aerului și se deosebesc astfel de senzorii cu măsurare relativă. Variațiile de presiune a aerului cauzate de condițiile de vreme sau altitudine nu influențează măsurarea. Acest lucru este deseori un factor decisiv în aplicațiile cu vacuum care necesită o reglare fină a presiunii. Senzorii de presiune absolută nu necesită aerisire, fiind astfel imposibilă o măsurare eronată cauzată de o gură de aerisire înfundată. În domeniul tehnologiei senzorilor de presiune, noile aparate se remarcă ca fiind specializate pentru „sarcini deosebite“.