1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de proces
  4. Un clasic modern: Noul senzor de temperatură TN

Un clasic modern: Noul senzor de temperatură TN

Mai mult confort de operare şi vizualizare ameliorată

  • Domeniul de măsurare între -50...150 °C, timp de răspuns T05 / T09 = 1s / 3s
  • Marcarea clară a „domeniilor bune“: display roşu-verde programabil
  • Comandă rapidă şi simplă cu 3 taste cu ajutorul meniului VDMA
  • Variante cu ieşire analogică (4...20 mA / 0...10 V) sau cu ieşire de comutare (2 x PNP/NPN)
  • Vizualizarea stărilor de comutare datorită LED-urilor cu vizibilitate bună

Rapid şi rezistent
Senzorii compacţi de temperatură din seria TN se evidenţiază printr-un timp de răspuns excelent, o rezistenţă mare la presiune şi o conexiune adaptivă la proces. Senzorii rezistă fără probleme la aplicaţii cu temperaturi de până la 150 °C şi la solicitări mari de presiune de până la 300 bari. Domeniul de măsurare este liber scalabil.

Actualizarea produsului clasic
Noutatea o reprezintă comanda simplă şi rapidă cu trei butoane. Display-ul poate fi comutat de pe afişajul „Roşu“ pe un afişaj alternativ roşu-verde.
În felul acesta se evidenţiază stările de comutare sau se generează o fereastră color proprie. Capacitatea de rotire a capului de senzor oferă citire optimă din orice poziţie. Datorită inscripţionării permanente cu laser pe capsula VA, aparatele pot fi identificate şi după mai mulţi ani.