1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzor igienic de nivel special pentru domeniul Ex

Senzor igienic de nivel special pentru domeniul Ex

Modul sigur de a determina nivelurile limită - LMT

  • Aprobat pentru domeniile ATEX din categoria 3D/3G
  • Cu IO-Link este reglabil pe alte medii, ca de ex. alcool
  • Design potrivit pentru igienă cu concept de etanşare fără întreţinere
  • Rezistent la şocuri şi vibraţii în capsulă robustă de oţel inox
  • „Plug and Play“ datorită presetării din fabrică pe medii pe bază de ulei

Detectarea nivelului limită în atmosferele explozive
Gama LMT monitorizează în siguranţă nivelurile de umplere din rezervoarele de stocare aflate în domeniile cu pericol de explozie. Acestea pot fi utilizate în zona 2 şi 22.

Potrivit pentru alimente
Datorită materialelor de înaltă calitate ale capsulei, cum ar fi oţelul inox V4A (1.4404) şi PEEK, senzorul îndeplineşte toate cerinţele domeniului de igienă. Dintre acestea fac parte certificările, ca de exemplu EHEDG şi FDA.

Un senzor pentru toate mediile
LMT poate fi folosit aproape pentru toate mediile lichide şi păstoase, cât şi pentru pulbere.
Prin cele două ieşiri de comutare reglabile independent este posibilă diferenţierea a două medii în aceeaşi aplicaţie. Parametrarea se realizează confortabil prin IO-Link.