1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzor de umiditate şi temperatură mixt

Senzor de umiditate şi temperatură mixt

Măsurarea umidităţii în aer şi ulei

  • Monitorizarea continuă a stării uleiurilor şi aerului
  • Două ieşiri analogice (4...20 mA) pentru umiditatea relativă şi temperatură
  • Domeniul mare a tensiunii de intrare 9...33 V CC
  • Temperatura mediilor -20...100 °C
  • Conexiune de proces G 3/4" pentru montajul direct

Aplicaţie
Din principiu, prezenţa apei nu este de dorit în lichidele hidraulice şi în lubrifianţi. Concentraţiile mari de apă pot cauza afectări serioase ale funcţionării sau chiar pagube.

Principiul de măsurare
Senzorul măsoară umiditatea relativă în ulei şi aer cu un element de măsurare capacitiv în intervalul de 0...100 %. La 0 %, mediul este absolut fără apă. Însă la 100 %, mediul este complet saturat. Un aport suplimentar de apă nu mai este dizolvată şi va fi prezentă sub formă de apă liberă. Pe lângă umiditatea relativă, senzorul indică şi temperatura mediului sub formă de semnal analogic.