1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de proces
  4. Debitmetre mecatronice interne cu display

Debitmetre mecatronice interne cu display

Inteligent: Debitmetru cu corp plutitor

  • Cu curbe integrate de medii pentru apă şi uleiuri
  • Cu măsurarea integrată a temperaturii
  • Nu sunt necesare ţevi la intrare / ieşire
  • Comutarea culorii roşu/verde posibilă pentru valorile de proces
  • Timp foarte rapid de răspuns de < 10 ms

Debitmetre mecatronice
Debitmetrul funcţionează conform principiului pistonului cu arc: Pistonul oprit, aflat în scaunul de supapă al capsulei este ridicat contra forţei arcului de curgerea agentului.
Interogarea poziţiei pistonului se face printr-un senzor cu câmp magnetic şi este emisă sub formă de semnal analogic. Forţa arcului cauzează o readucere sigură a pistonului în poziţia de plecare la reducerea fluxului. În felul acesta este asigurată montarea independentă de poziţie a debitmetrului şi se împiedică refluxul.
Capul senzorului poate fi rotit la 360°, iar astfel se poate citi în mod optim de pe orice poziţie.