1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori cu infrarosu / senzori cu lumina rosie cu design in miniatura

Senzori cu infrarosu / senzori cu lumina rosie cu design in miniatura

Aceasta noua fotocelula minuscula O8 este urmatoarea descoperire!

  • Suprimare extrem de fiabila a fundalului
  • Interval de pana la 80 mm indiferent de culoare
  • Detectare precisa a componentelor foarte mici
  • Detectare fiabila a suprafetelor intunecate sau lucioase
  • IO-Link pentru setare de la distanta

Senzor fotoelectric in miniatura cu precizie maxima
Noul senzor puternic O8 reprezinta o alegere optima pentru aplicatiile unde spatiul este esential precum asamblare sau robotica.  Desi este mic, senzorul atinge un interval de 80 mm indiferent de culoare si finisajul suprafetei care trebuie detectata.  De asemenea, suprimarea fundalului este extrem de fiabila si precisa chiar si pentru detectarea obiectelor foarte mici, plate sau reflectorizante.  O8 face fata in mod fiabil chiar si fundalurilor in schimbare, de ex. pe bratele robotului.

Fiabil si eficient datorita IO-Link
Prin intermediul IO-Link intervalele pot fi reglate la cel mai mic milimetru.  Nu este necesara o reglare complexa a distantei de la senzor pana la obiect.
Noii senzori sunt de asemenea disponibili cu intervalele presetate. Datorita fiabilitatii si preciziei, acestia sunt mult peste media dispozitivelor conventionale.


Buletinul actual