You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori inductivi cu IO-Link

Senzori inductivi cu IO-Link

Senzorii inductivi fac un salt inainte

  • Monitorizare precisa a pozitiei
  • Transmisie digitala a distantei tinta
  • Linearitate si repetabilitate ridicate
  • IP 69K ridicat si interval de temperatura larg
  • Functie si polaritate selectabile prin intermediul IO-Link

Mult mai mult decat luarea unui puls!
noii senzori inductivi ifm cu IO-Link includ mai multe functii intr-o singura unitate.  Acestia pot fi folositi drept senzori de comutare cu punct de comutare reglabil sau ca sisteme de masurare cu o valoare masurata transmisa prin Legatura IO. Semnalul de iesire poate fi setat la NC sau NO si PNP sau NPN permitand mai multe combinatii posibile.  Aceasta reduce numarul diferitelor tipuri, reducand costul stocului.

Precizie ridicata
Noii senzori sunt atat de precisi incat detecteaza si modificarile minore.  Chiar si functionarea unui arbore sau intinderea unei lame de ferastrau sunt detectate in mod fiabil.  Daca tinta paraseste zona de detectare sau se apropie prea mult de fata de detectare se poate seta o alarma. Toate datele detectate pot fi transmise prin intermediul IO-Link si inregistrate. Aceasta noua descoperire este de neinvins.