You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzor de alimentare pentru supape cu cablare simpla

Senzor de alimentare pentru supape cu cablare simpla

Sisteme de alimentare pentru supape si dispozitive de actionare a supapelor

  • Carcasa de mare rezistenta pentru viata indelungata
  • Conexiuni solenoide integrate
  • Eticheta imprimata cu laser poate fi citita chiar si atunci cand este uda
  • Indicare a starii clar vizibila
  • Camera terminala spatioasa pentru acces usor

Alimentare a pozitiei finale la mecanismele de actionare cu sfert de tura
Unitatea contine doi senzori inductivi intr-o carcasa turnata in rasina si rezistenta cu standard de protectie IP 67. Semnaleaza doua pozitii finale. Este prevazuta cu conexiune solenoida care inlocuieste cablul suplimentar pentru supapa solenoida.

Cablare rapida si usoara
Interfata dispozitivului de actionare este prevazuta optional cu o presetupa standardizata M20 x 1. Camera terminala spatioasa permite o cablare rapida si usoara. Deoarece blocul terminal poate fi inlaturat, nu este necesar niciun cablaj nou daca senzorul este inlocuit.  Aprobarea UL pentru acest produs este in curs.