You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Accesorii pentru senzorii pentru supape

Accesorii pentru senzorii pentru supape

Alimentare pentru supapele manuale

  • Corespunzatoare pentru supapele cu flansa superioare ISO de la F04 pana la F10
  • Instalare usoara pe supapele manuale si supapele cu bila
  • Inaltime reglabila pentru flexibilitate
  • Componente din otel inoxidabil pentru durata de viata indelungata
  • Ideale pentru zonele periculoase

Alimentare a pozitiei finale pentru supapele manuale si supapele cu bila
Cu acest set de montare, puteti prevedea foarte usor supapele dvs. manuale cu senzori si pucuri tinta. Se pot utiliza un numar mare de senzori si pucuri pe interfata mecanismului de actionare 80 x 30 mm pentru VDI /VDE 3845. Intregul sistem poate fi folosit la temperaturi ambientale cuprinse intre -30 si +80 °C. Cu ajutorul acestui set de montare,  puteti prevedea foarte usor supapele dvs. manuale cu senzori si pucuri tinta. Se pot utiliza un numar mare de senzori si pucuri pe interfata mecanismului de actionare 80 x 30 mm pentru VDI /VDE 3845. Intregul sistem poate fi folosit la temperaturi ambientale cuprinse intre -30 si +80 °C.

Versatil si flexibil
Partea superioara este realizata din Vestamid si permite operarea in zone periculoase. Partea inferioara se potriveste pe multe supape cu flansa ISO (DIN EN ISO 5211) si este conectata la axul supapei printr-o extindere a supapei.  Componentele din otel inoxidabil garanteaza o durata de viata mai mare.