You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori de poziție extrem de robuști cu o suprafață activă din metal cu grosimea de 1 mm

Senzori de poziție extrem de robuști cu o suprafață activă din metal cu grosimea de 1 mm

Senzori hidraulici noi

  • Deosebit de rezistenți cu peste 10 milioane de cicluri de presiune
  • Raport preț-performanță câștigător
  • Ieșirea antivalentă oferă o mai mare siguranță în exploatare
  • Carcasă M12 standard cu linie de plecare a cablului etanșă
  • Formă constructivă scurtă (40 mm) pentru profiluri cilindrice extrem de plate

Principiu de funcționare
Noul senzor din seria de fabricație MFH poate fi montat în linie în cele mai variate oțelării. Cu distanța sa de comutare de 1,8 mm acesta dovedește, în plus, un comportament fiabil la comutare. Noul principiu de acțiune al aparatului se bazează pe o tehnologie magnetic-inductivă, care detectează exclusiv metalele feromagnetice (de ex. oţelul). În ceea ce privește zona de presiune, etanșarea se realizează prin intermediul unui inel de etanșare și al unui inel de sprijin.

Aplicații
Senzorul surprinde nu numai în cilindri hidraulici, cât și în cadrul altor componente hidraulice, cum ar fi ventile sau pompe. MFH funcționează în mod fiabil pe toată durata de utilizare a unui cilindru. Suplimentar acesta se folosește cu succes în construcția de mașini, de ex. în mașinile de injecție mase plastice sau în industria procesatoare. Cu prețul său atractiv, acest senzor poate fi luat în considerare și în cadrul componentelor simple, unde această opțiune era, până acum, prea costisitoare.