You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Auziți ceea ce nimeni altcineva nu vede. Senzori cu ultrasunete compacți

Auziți ceea ce nimeni altcineva nu vede. Senzori cu ultrasunete compacți

Detectarea obiectelor pentru raze de scanare mari și suprafețe dificile

  • Carcasă robustă din oțel inoxidabil pentru aplicații exigente
  • Rază de acțiune de până la 1,2 m în forma constructivă M18 Cube și 2,2 m în forma constructivă M18
  • Traductorul electroacustic oscilant reduce aderarea murdăriei
  • Regim cu bariere optice reflexive pentru detectarea obiectelor independent de orientarea rotativă a acestora
  • Cea mai simplă reglare prin intermediul tastei Teach sau cablu Teach

Alternativa pentru suprafețele dificile
Senzorii cu ultrasunete trimit și recepționează undele acustice în domeniul ultrasunetelor. Obiectul care trebuie să fie detectat reflectă undele acustice și, prin măsurarea timpului de propagare, se determină informațiile privind distanța. În mod diferit față de senzorii optici, culoarea, transparența sau intensitatea luciului obiectului nu au nici un rol. Astfel pot fi detectate în mod fiabil, spre exemplu, ambalajele cu bule în tehnica de ambalare sau caserolele transparente din plastic în industria alimentară.

Performanță înaltă
Senzorii cu ultrasunete ifm cu forma constructivă M18 dispun de o zonă moartă deosebit de mică și raze de scanare mari, atuuri care nu puteau fi altfel obținute decât de la senzori cu formă constructivă semnificativ mai mare.În cazul murdăririlor puternice, senzorii funcționează fiabil și pot fi astfel integrați în aplicații în care senzorii optici își ating limitele.