1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori magnetici până la o presiune de 500 bari pentru detectarea oţelului

Senzori magnetici până la o presiune de 500 bari pentru detectarea oţelului

Potrivit pentru orice solicitare – senzori noi rezistenţi la presiune

  • Extrem de robust datorită unei suprafeţe active din metal
  • Presiune de plesnire ridicată de 2.000 bari la forma constructivă M12
  • Forme constructive standard M12 şi M14 ale capsulei
  • Performanţe maxime la un preţ atractiv
  • Rezistent la presiune: rezistă la 10 milioane de cicluri de presiune

Principiul de funcţionare
Noul principiu de funcţionare se bazează pe o tehnologie magnetic-inductivă, care detectează exclusiv metalele feromagnetice (de ex. oţelul pentru scule). Senzorul poate fi montat la acelaşi nivel. Chiar şi în cazul montării peste nivel detectează oţelul-ţintă şi prezintă un comportament de comutare sigur la o distanţă de comutare de 1,8 mm. Etanşarea faţă de zona sub presiune se face printr-un inel de etanşare şi un inel de sprijin.

Exemple de aplicaţii
Pe lângă utilizarea ca şi întrerupător de sfârşit de cursă în cilindrii hidraulici, senzorul se foloseşte şi pe alte componente hidraulice, cum ar fi supape sau pompe.
Suplimentar, acesta se foloseşte în construcţia de maşini, de ex. în maşinile de injecţie mase plastice sau în industria procesatoare. Noii senzori din gamele MFH şi M9H oferă o performanţă impresionantă la un preţ atractiv.