You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori inductivi pentru automatizarea industrială cu factor de reducţie 1

Senzori inductivi pentru automatizarea industrială cu factor de reducţie 1

O distanţă de comutare pentru toate metalele

  • Înregistrare sigură a tuturor metalelor datorită distanţei de comutare unitare
  • Pot fi utilizaţi în spate înguste datorită dimensiunilor compacte
  • Fără comutare greşită cu ajutorul tehnologiei de senzor rezistentă la câmpul magnetic
  • Posibilitate de utilizare universală datorită domeniului mare de temperatură
  • Fiabilitate mare prin tipul de protecţie IP 68 / IP 69K

Factor de corecţie constant
Senzorii „K=1“ au aceeaşi distanţă de comutare la toate tipurile de metal. Spre exemplu, se potrivesc foarte bine pentru detectarea aluminiului, pe când distanţa de comutare se reduce semnificativ la senzorii obişnuiţi. Frecvenţele de comutare mari permit monitorizarea stărilor de comutare cu schimbare rapidă.
Datorită noii tehnologii ale senzorilor, aceştia nu sunt afectaţi de câmpurile magnetice şi pot fi folosiţi, spre exemplu, fără probleme chiar lângă frânele electrice. Domeniul mare de temperatură şi tipurile de protecţie crescute permit o utilizare universală a noilor senzori „K=1“.