You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzor optic pentru utilizarea în apropierea emulsiilor / uleiurilor!

Senzor optic pentru utilizarea în apropierea emulsiilor / uleiurilor!

Noul O6 Coolant – pentru variaţii mari

  • Durată de utilizare mare datorită materialelor rezistente
  • Taster optic cu reflexie de fundal deosebit de sigură la perturbaţii
  • Distanţa de detectare este independentă de culoarea obiectului
  • Execuţie cu fişă de conectare M8 cu 4 poli
  • Capsulă de oţel inox robustă cu tipul de protecţie 68 / IP 69K

Optim în prelucrarea metalelor
Senzorii O6 Coolant puternici sunt foarte potriviţi pentru aplicaţiile din domeniul prelucrării metalelor.
Alte domenii de utilizare sunt tehnologia transportoare şi industria auto.
Potenţiometrele sunt echipate cu o etanşare dublă. Geamul frontal este înecat în plan.
Ca material de etanşare s-a ales Viton dovedit pentru aplicaţii pretenţioase. Mulţumită capacului negru-transparent al capsulei, LED-urile pot fi recunoscute optim chiar şi în mediul iluminat.

Cele mai bune performanţe optice
Chiar şi în cazul fundalurilor cu reflexie puternică şi a obiectelor cu oglindire, cum sunt suprafeţele metalice uleioase şi grase ale pieselor de prelucrat, tasterele optice oferă o reflexie de fundal sigură la perturbaţii. Distanţa de comutare este independentă de tipul şi culoarea obiectului de detectat.
Noul O6 Coolant îşi îndeplineşte perfect sarcinile în apropierea emulsiilor/uleiurilor.