1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. PMDLine M30 compact: Măsurarea timpului de deplasare a luminii şi IO-Link

PMDLine M30 compact: Măsurarea timpului de deplasare a luminii şi IO-Link

Senzor optic cu tehnologie PMD cu parametrare simplă şi rapidă

  • Lungime constructivă compactă de numai 70 mm
  • Setarea confortabilă a tuturor parametrilor prin IO-Link 1.1
  • Distanţă mare de detectare de 30 mm până la 2.000 mm
  • Tipul de protecţie IP 69K mare permite aplicaţii cu solicitări crescute
  • Sunt disponibile variante cu clasa de protecţie laser 1 sau 2

Măsurarea timpului de deplasare a luminii ca senzor standard
OID cu măsurarea timpului de deplasare a luminii (PMD = detector - amestec - foto) are următoarele avantaje: distanţă de receptare mare, reflexie sigură de fundal, lumină roşie vizibilă, rezervă de funcţionare crescută, iar aceasta este în combinaţie la alegere şi cu clasa laser 1 sau 2. În felul acesta este o alternativă bună faţă de senzorii standard, faţă de care are un preţ similar.

IO-Link pentru parametrare simplă
Punctul de comutare poate fi setat simplu printr-o unitate de comandă sau un PC. În felul acesta este exclusă o reglare nedorită direct la senzor şi este crescută securitatea manipulării. Fasciculul laser poate fi oprit şi prin IO-Link sau pinul 5 de la fişa de conectare M12.

Suprafeţe şi montaj aleatoriu
Obiecte strălucitoare, mate, întunecate sau iluminate, indiferent de culoare: OID oferă o reflexie de fundal sigură, iar unghiul de incidenţă aleatoriu permite poziţii de montare aleatorii. Aceasta simplifică montajul şi face economie de costuri.