You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Surse de alimentare
  4. Sursă de alimentare de comutare de mare putere cu o rezervă de putere enormă

Sursă de alimentare de comutare de mare putere cu o rezervă de putere enormă

Sursă de alimentare de comutare de mare putere cu o rezervă de putere enormă

  • 50 % rezervă de putere pentru max. 4 secunde
  • Intrare cu bandă largă CA
  • Formă constructivă compactă, îngustă
  • Randament înalt de aproape 95 %
  • LED-uri pentru OVL și ieșire CC-ok

Performanță
Cu 50 procente rezervă de energie până la 4 secunde, componentele de rețea oferă putere suficientă pentru ca și la operarea în intervalul limită să poată fi operate cu încredere vârfurile de curent de scurtă durată.

Eficient
Componentele de rețea sunt realizate într-un mod deosebit de eficient și ating un randament înalt situat peste medie de aproape 95 procente. Acest lucru reduce costurile cu energia și acumularea de căldură în tabloul de control.

Economie de spațiu
Datorită tehnicilor inovative, noile componente de rețea ifm necesită un spațiu semnificativ mai mic în tabloul de control, în comparație cu elementele de rețea uzuale.

Rezervă de putere
Componentele de rețea oferă o rezervă de putere deosebită de 50 procente pentru până la 4 secunde, pentru a putea opera în mod fiabil și sarcinile de curent de scurtă durată.

Limitare curent de anclanșare
În locul unei limitări a curentului de anclanșare cu un simplu element NTC, la noile surse de alimentare de comutare ifm condensatorii sunt încărcați cu control de la microprocesor. Astfel se obține o pornire optimă a alimentării cu tensiune.

Timpi mari de șuntare
În cazul unei căderi de scurtă durată a tensiunii de rețea, de ex. în urma procedurilor de comutare din rețeaua de alimentare, alimentarea cu tensiune este asigurată timp de mai multe milisecunde.

Interval mai mare al temperaturii de operare
Sursele de alimentare de comutare ifm furnizează în cadrul întregului interval de temperatură puterea nominală specifică. Numai după o temperatură de operare de peste 60 °C trebuie să se țină cont de reducerea puterii (derating).

Cleme duble
Toate sursele de alimentare de comutare de 24 V sunt dotate cu cleme duble. Acest lucru facilitează cablarea și duce la obținerea unei imagini de ansamblu mai largi în tabloul de control.