You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Surse de alimentare
  4. Siguranță electronică de 24 V

Siguranță electronică de 24 V

Protecție fiabilă a liniilor cu funcție de monitorizare pentru
circuitul electric secundar de 24 V

  • Protecție modulară și selectivă în mașini și instalații
  • Protecția fiabilă a liniilor permite reducerea secțiunilor transversale ale cablurilor
  • Schimb mai rapid datorită tehnicii de îmbinare inovative
  • Recunoașterea cauzei declanșării (prin IO-Link)
  • Măsurare a curentului și tensiunii în fiecare canal (prin IO-Link)

Siguranță pe partea de 24 V
Altfel decât pe partea principală de 230 V, protecția liniilor va fi neglijată frecvent în circuitul electric secundar. O problemă suplimentară este faptul că la o tensiune de alimentare de 24 V CC, în caz de defecțiune, întrerupătoarele de protecție a liniilor mecanice normale nu declanșează deseori. Acest lucru se poate întâmpla, de ex., în cazul liniilor lungi. Cu siguranța electronică de la ifm, circuitul electric va fi monitorizat în mod optim și, dacă este cazul, va fi deconectat în mod fiabil. Este posibilă, de asemenea, o deconectare selectivă a ramurilor de curent individuale. Acest lucru permite reducerea secțiunilor transversale ale cablurilor în circuitul de sarcină al surselor de alimentare de comutare. Sistemul este construit modular și poate fi astfel adaptat în mod optim la circuitele electrice ale instalațiilor și mașinilor. Cu varianta cu IO-Link pot fi evaluate suplimentar date de diagnoză importante.

Montaj modular
Sistemul este montat modular și constă dintr-un modul cap pentru alimentarea cu maxim 40 A. La acesta pot fi înșiruite module de siguranță. Acest lucru se întâmplă printr-un mecanism simplu de pliere, complet fără punți, elemente de legătură sau similare. Montajul facil și consumul minimizat de cabluri economisesc banii și timpul. La versiunea standard, utilizatorul poate conecta până la 10 module de siguranță iar la varianta IO-Link până la 8 module de siguranță la modulul cap. Fiecare modul este dotat cu 2 canale. Din acestea rezultă până la 20 de canale.

Variante
Există o variantă standard și o variantă IO-Link. Modulele dispun suplimentar față de mecanismul de declanșare de un LED pentru a semnaliza dacă modulul a declanșat, dacă este activ și cât de solicitat este. Cu ajutorul unei taste, fiecare canal în parte poate fi conectat sau deconectat resp. resetat. Modulul de alimentare dispune suplimentar de o ieșire comună pentru un mesaj de avertizare în cazul declanșării unui modul.

Mai multă transparență cu IO-Link
Versiunea cu IO-Link dispune de aceleași funcții, existând în plus informații suplimentare pentru fiecare canal:

Transmitere la IO-Link-Master:

  • curentul nominal actual (1 byte ciclic)
  • tensiunea la ieșire (aciclic)
  • contor declanșări (aciclic)
  • starea actuală a aparatului (1 byte ciclic):

– scurtcircuit
– suprasarcină
– subtensiune
– valoare limită atinsă (80 % IN)

Transmitere de la IO-Link-Master:

  • conectare/deconectare
  • resetare la declanșare
  • resetare contor declanșări

Modulele sunt disponibile în dimensiunile fixe 2A, 4A și 6A. Valorile curentului reglate ferm previn o utilizare ulterioară defectuoasă prin ajustarea amperajelor maxime.