You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Comunicatie industriala
  4. IO-Link master

IO-Link master

Master IO-Link cu 4 porturi: conexiune inteligenta a senzorilor

  • 4 porturi IO-Link cu functionalitate deplina V1.1, mod COM1, COM2, COM3 si SIO
  • Master si dispozitive configurabile prin software LR DEVICE
  • 2 porturi Ethernet 10/100 Mbits/s cu switch pentru Profinet
  • Corespunzator SAP prin LR AGENT EMBEDDED
  • Alimentare la tensiune prin cablu cu senzor standard, codat M12 A

Module pentru magistrale de camp rezistente cu conexiune sigura
Noile mastere IO-Link de la ifm reprezinta alegerea perfecta, chiar si pentru cele mai dificile medii: materiale si metode de productie sunt identice cu cablurile de legatura ifm din seria de produse incercate si testate EVC. Tehnologie ecolink garanteaza conexiuni fiabile, rezistente permanent la infiltrari cu M12 ale cablurilor de conexiuni.

Limitarea energiei pentru unitatile UL de clasa 2​
Multi senzori necesita o alimentare limitata de energie cu aprobare UL clasa 2.  Limitarea energiei se obtine de obicei prin intremediul unei alimentari cu energie corespunzatoare. Cu master AL1100 IO-Link, senzorii pot fi alimentati conform UL clasa 2 fara a utiliza o alimentare cu putere limitata a energiei aprobata conform UL clasa 2.

Avantaje si beneficii ale clientilor

Configurarea senzorilor cu LR DEVICE​
Programul software intuitiv gaseste toate master-ele IO-Link din reteaua Ethernet si creeaza o privire de ansamblu asupra intregii instalatii.  De asemenea, toti senzorii conectati sunt indicati cu parametrii respectivi. Aceasta inseamna ca setarea parametrilor tuturor senzorilor din sistem este posibila dintr-un punct central. 

Conexiune usoara a senzorilor
Senzorii mecanismele de actionare sunt conectate prin cablurile de conectare standard M12 cu protectie.  Se pot conecta pana la 4 senzori IO-Link si se pot alimenta cu pana la 3.6A. Cu accesoriile EVC693, se poate furniza o alimentare auxiliara suplimentara pentru conexiunea mecanismelor de actionare IO-Link.  Cablul poate avea o lungime de pana la 20 m.

Date digitale fiabile
Datele senzorului sunt transferate digital. Spre deosebire de semnalele analoge, rezistenta contactului si interferenta EMC nu pot corupe semnalele.

Conexiune directa la IT
LR AGENT EMBEDDED integrat poate transmite valorile de proces direct sistemelor ERP, fara ocolire prin PLC. 
Aceasta a doua cale de comunicare este disponibila in paralel pentru PROFINET prin cablajul magistralei.