You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Comunicatie industriala
  4. Controler AS-i/gateway cu conectivitate ridicata

Controler AS-i/gateway cu conectivitate ridicata

DataLine SmartPLC: sistem de automatizare flexibil

  • Reglare rapida si usoara
  • Flexibil si pregatit pentru viitor datorita elementelor hardware de conectare si CODESYS V3
  • Diverse protocoale pe diferite interfete
  • Proiectat pentru aplicatiile Industry 4.0
  • Raport imbatabil pret /performanta

PLC comunicativ​
DataLine SmartPLC este liber programabil prin CODESYS V3 si ofera acces deplin la toate interfetele sistemului.  Doua porturi Ethernet actioneaza ca magistrala de teren EtherCAT/interfata slave si permit o comunicare de inalta performanta cu alte sisteme PLC. In paralel se pot folosi diferite protocoale de comunicare prin alte doua porturi Ethernet, de ex. EtherCAT master, EtherNet/IP scanner, Modbus TCP master si slave, TCP/IP, UDP/IP sau server OPC/UA.

Proiectat pentru Industry 4.0
DataLine SmartPLC este cel mai bine prevazuta pentru aplicatiile Industry 4.0. Fata de PLC, actioneaza ca gateway AS-i clasic iar fata de IT, pot fi puse la dispozitie orice valori de proces prin intermediul diferitelor protocoale de comunicare. Aceste caracteristici sunt completate de un ceas integrat cu timp real si o fanta de card SD.

Avantaje si beneficii pentru client
Interfete de comunicare: 

EtherCAT:
Functionalitate EtherCAT certificata 

Interfata AS:
Master 1 si 2 AS conform profilului M4

Interfata de configurare:
2 porturi Ethernet cu urmatoarele functii:
– Server Web
– Interfata de programare CODESYS V3
– Interfata de comunicare multifunctionala
(master EtherCAT, Modbus TCP, scanner EtherNet/IP , server OPC/UA , vizualizare Web)

Conexiuni:​
– AS-i und Hilfsenergie: steckbare Klemmen (im Lieferumfang enthalten)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Konfigurationsschnittstelle 2 x RJ45 

Functii
DataLine SmartPLC suporta un numar de diferite protocoale de comunicare prin ambele interfete de comunicare pentru a furniza date de intrare/iesire suplimentare pentru PLC integrat sau pentru a realiza un schimb de date cu alte unitati/sisteme.
Pentru aplicatiile Industry 4.0, exista, printre altele, o functionalitate a serverului OPC disponibila care permite un transfer de date usor in lumea dvs. IT.