You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Analiza de imagine industriala
  4. Senzori 3D cu tehnologie PMD

Senzori 3D cu tehnologie PMD

Masurare fotoelectrica la nivel 3D si detectare a nivelului punctului

  • Masurare continua a suprafetelor neuniforme
  • Stabileste valorile min, max sau medii
  • Invatarea diferitelor forme ale rezervorului
  • Structurile interferente sunt eliminate
  • Detectare fara contact a mediilor opace pentru nivele de pana la 10 m

Configuratie flexibila
Sistemul detecteaza materiale solide, solide opace si compacte in rezervoare, silozuri sau palnii de incarcare cu nivele de pana la 10 m. O3D detecteaza in mod fiabil inaltimea sarcinii in masina pentru manipulare mecanica, de ex. benzi, si incarcarea paletilor.  Senzorul stabileste nivelul prin intermediul unui fundal definit si transmite valoarea procesului prin iesire analoga sau digital si imuna la zgomot prin interfata de proces Ethernet. In mod alternativ, O3D poate fi utilizat ca si comutator de nivel punct.  Segmentul de masurare al senzorului poate fi adaptat la forma rezervorului respectiv.  Agitatoarele si alte elemente atasate pot fi eliminate prin ”regiunile de excludere”. Senzorul poate recunoaste diferite forme ale rezervorului, precum palnii de incarcare, silozuri sau chiar benzi inclinate. Aceasta inseamna ca pentru materialele masive se indica nivelul mediu, chiar daca exista gramezi conice sau palnii.