You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Analiza de imagine industriala
  4. Senzor 3D/2D pentru masini mobile

Senzor 3D/2D pentru masini mobile

Realitate amplificata: camera mobila 3D smart cu functie de suprapunere

  • Sistem cu senzor 3D cu camera 2D integrata si functie de suprapunere
  • Indicarea avertizarilor si a obstacolelor din vizualizarea directa
  • Prelucrarea semnalului In senzor, nu este necesara unitate de prelucrare externa
  • Reglare usoara prin intermediul ifm Vision Assistant

Realitate amplificata
Camera smart 3D este primul sistem cu senzor 3D cu camera 2D integrata. Imaginea video este afisata cu elemente grafice, simboluri sau texte In timp real. Acestea sunt declansate fie de sistemul de asistenta integrat al driver-ului sau de controlerul masinii prin CAN. Astfel, utilizatorul poate vedea Intotdeauna toate avertizarile relevante sau alte detalii relevante din imaginea camerei.

Sistem de asistenta integrat
In plus fata de senzorul de imagine 3D si 2D, sistemul cu senzor include un sistem de evaluare complet.  Acest sistem ofera un sistem de asistenta independent pentru evitarea coliziunii pentru utilizator. Reglarea necesita doar cativa pasi utilizand programul software ifm Vision Assistant PC . In plus fata de iesirea video analoga, camera smart include de asemenea o interfata CAN si Ethernet UDP. Sistemul poate utiliza aceasta interfata pentru a furniza avertizari In situatii critice In mod autonom.