You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Analiza de imagine industriala
  4. Senzori 3D pentru mașini de lucru mobile

Senzori 3D pentru mașini de lucru mobile

Senzori 3D pentru mașini de lucru mobile

  • Suport pentru integratoare de sistem cu predarea datelor prin Ethernet UDP
  • Tehnologie PMD Time of Flight patentată pentru detectarea rapidă a distanței
  • Optimizat pentru utilizarea sigură în domeniul exterior
  • Design robust al aparatului cu IP 67 şi IP 69K
  • Unghi de deschidere de până la 95°

Senzori 3D-Smart O3M mobili
Detectarea 3D a scenelor şi obiectelor, care este deja standard în instalațiile de produse, pătrunde astfel şi în domeniul mașinilor de lucru mobile. Astfel, pe lângă noile posibilități de automatizare a vehiculelor (AGV, automated guided vehicle), rezultă şi funcții de asistență noi pentru sarcinile de automatizare. Pe lângă datele de poziție de pe nivelul cu pixeli se afișează simultan distanța corespunzătoare față de sistemul de senzori resp. față de un punct de referință reglabil (sistem de coordonate mondial). Prin afișarea permanentă a informațiilor 3D complete prin Ethernet UDP stau la dispoziție condiții optime pentru soluții de aplicații specifice clientului pentru integratoarele de sistem.

Măsurarea 3D performantă a timpului de deplasare a luminii (ToF)
Principiul acestor senzori 3D se bazează pe tehnologia PMD, brevetată de ifm și premiată. Aceasta a fost dezvoltată continuu pentru utilizarea la exterior și pentru situații de iluminare ambientală dificile. Factorii perturbatori cum ar fi lumina soarelui sau diferitele materiale puternic reflectorizante precum cele întâlnite în domeniul mașinilor de lucru mobile, nu influențează capacitatea de reproducere a datelor de măsurare.

Electronică de mare putere
Arhitectura celor 2 x procesoare integrate de 32 biți oferă un calcul foarte rapid și fiabil al imaginilor de la distanță generate cu până la 50 fps. Întreaga electronică a senzorilor 3D mobili este optimizată și corelată cu condițiile și necesitățile mașinilor de lucru mobile. Dintre aceste adaptări fac parte, pe lângă rezistența la șocuri și vibrații, desigur, și funcțiile de autodiagnoză ale senzorului, până la iluminarea IR a sistemului.

Disponibilitate mare a sistemului
Sistemul dispune de diferite caracteristici pentru a se asigura o funcționare fără întreruperi. Printre acestea se numără, printre altele, un indicator de murdărire cât și diferite informații privind starea, care sunt apelabile prin intermediul CAN.

Parametrizarea sistemului și monitorizarea
Parametrizarea sistemului și monitorizarea live a datelor 3D se realizează prin interfața ifm Vision-Assistant pentru Windows.

Interfețe pentru comunicare
Senzorii 3D mobili sunt dotați cu o interfață Fast-Ethernet (100 Mbit) cât și o interfață CAN. Transmiterea datelor informațiilor 3D complete se realizează prin intermediul Ethernet UDP și poate fi prelucrată prin intermediul unei unități de procesare corespunzătoare furnizată de către client. Interfața CAN este prevăzută, la această versiune, numai pentru parametrizare resp. indicarea stării.