You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Sistem de identificare
  4. Sistem RFID ANT600

Sistem RFID ANT600

Antenă RFID cu o acoperire de 200 mm și LED de diagnoză

  • LED-uri de diagnoză și de afişare pentru o punere în funcţiune simplă
  • Comunicare cu comanda prin unitatea de evaluare DTE10x
  • Conexiunea cu ștecăr M12 rotativ pentru cabluri de legătură standard de până la 20 m
  • Protecţie IP 67 pentru utilizarea în mediul industrial dificil
  • Numeroase accesorii de fixare

Aplicaţii numeroase cu acoperiri mari
Antena ANT600 este utilizată în toate aplicațiile în care există distanțe de scriere / citire mari. O aplicație tipică este o urmărire a produsului în procesul de producție. În felul acesta pot fi memorate datele de producție sau parametri de calitate cu ANT600 pe etichetele ID. În logistica de materiale, sistemul RFID poate stabili simplu dacă materialul corect se potriveşte în cantitatea potrivită față de comanda de producție. În comanda instalației pot fi citiți parametri ai mașinii specifici produsului din eticheta ID fixată pe produs.

Avantajele soluţiilor RFID de la ifm:
Conectarea la unitățile de evaluare RFID din seria DTE10x
Antenele RFID sunt concepute pentru conectarea la unitatea de evaluare ifm DTE10x compactă. Aceasta oferă patru mufe M12 pentru conectarea a până la patru antene RFID. Opțional pot fi utilizate intrări RFID libere și pentru controlul ieșirilor sau determinarea semnalelor de intrare digitale. La fiecare mufă setată ca intrare pot fi conectați doi senzori digitali, iar la fiecare ieșire, un actuator.
Pentru comunicarea cu comanda supraordonată, DTE10x deține, în funcție de variantă, o interfaţă EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP sau Profinet.
Forma constructivă robustă cu protecţia IP 67 și IP 69K permite utilizarea directă în condiții industriale dificile.

Exemplu de aplicaţie: RFID pentru detectarea materialului în producție și a căilor de intrare și de ieșire din depozitul cu rafturi înalte
Ca şi sistem, soluția ifm RFID serveşte ca și conexiune la un PLC Siemens. Se utilizează astfel componentele ifm DTE 100, ANT600 și eticheta RFID E80383. Sarcina este compusă din identificarea unui articol, care este prevăzut cu un cod variabil cu 14 caractere și cu un număr de comandă.
Utilitatea pentru client: Prin afișarea și rezervarea în timp real a intrărilor / ieșirilor de material se închide breșa din stocurile de material din depozit și din SAP. Sistemul știe în orice moment câte produse, tipul lor și locul în care se află. Se elimină documentaţia costisitoare pe documentele însoțitoare. Pierderea documentelor însoțitoare este de domeniul trecutului.
Transponderul este legat fix de recipient. Acoperirea mare de scriere / citire de până la 200 mm a antenei RFID oferă un spațiu liber suficient la citirea etichetelor.