You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Sistem de identificare
  4. Atât de rapid și flexibil nu a fost RFID niciodată

Atât de rapid și flexibil nu a fost RFID niciodată

Sistemul de evaluare RFID DTE acum extins cu varianta EtherCAT

  • RFID-DTE103 cu server web pentru configurarea aparatelor, diagnoză şi monitorizare
  • Antene RFID robuste cu forme constructive diferite
  • O rază de acțiune și mai mare prin intermediul adaptorului pentru antenă opțional
  • Conectarea antenelor RFID, a senzorilor sau actuatoarelor
  • Conexiune simplă a antenelor prin cablurile de conexiune de până la 20 m

Știm întotdeauna ce se întâmplă
Sistemele RFID de la ifm sunt optimizate pentru asigurarea calității și controlul producției, de ex. pentru indicarea sculelor sau monitorizarea pașilor de producție. Ceea ce era înainte scris pe avizele de însoțire a mărfii, este astăzi stocat pe transpondere electronice. Avantaj: Informațiile nu se pot pierde și sunt întotdeauna și de oriunde disponibile.

Nou: Unitate de evaluare DTE103 cu EtherCAT
EtherCAT este cea mai rapidă tehnologie Ethernet cu performanță excepțională. Topologia liberă a rețelei se adaptează flexibil la arhitectura instalației. Nu sunt necesare switch-uri și hub-uri. Acest fapt conduce la economii financiare. Înlocuirea aparatelor este posibilă în timpul funcționării. Acest lucru asigură o disponibilitatea crescută a instalațiilor. O atribuire automată a adreselor facilitează punerea în funcțiune și înlocuirea aparatelor. Nu sunt necesare cunoștințe speciale de IT.

Integrare simplă
Accesul la datele de pe transponder se realizează rapid și simplu. Acesta se realizează atât prin modulele funcționale livrate, cât și direct prin diagrama de proces a comenzii.

Server web integrat
Toate unitățile de evaluare dispun de un server web integrat. Utilizatorul se înregistrează prin intermediul unei adrese HTTP și are apoi acces total la configurarea aparatului.

Antene, intrări/ieșiri digitale și senzori
Unitățile de evaluare oferă patru bucșe, pentru conectarea a până la patru antene RFID. Opțional pot fi utilizate intrări de antene RFID libere și pentru controlul ieșirilor sau determinarea semnalelor de intrare digitale. La fiecare bucșă setată ca intrare pot fi conectați doi senzori digitali, la fiecare ieșire, un actuator.

Nou: DTE103 cu EtherCAT
Această variantă oferă o performanță sporită, cât și o topologie liberă a rețelei.

DTE104 cu TCP/IP și conectivitate SAP-/ERP
Această nouă unitate de evaluare RFID este ideală pentru conectarea directă la PC-uri, PC-uri industriale sau PLC-uri care nu dispun de o interfață de conectare standardizată field-bus. Prin intermediul protocolului TCP/IP, utilizatorul are acces la toate antenele, senzorii și actuatoarele conectate. Integrarea LINERECORDER AGENT facilitează integrarea în sistemele SAP-/ERP. O extindere a procesului de producție cu funcții suplimentare este facilitată cu această soluție de sistem.

DTE100 cu Profibus-DP
Unitate de evaluare RFID cu interfață Profibus- DP integrată.

DTE101 cu Profinet
Această unitate de evaluare se orientează în special către clienții cu comandă Siemens.

DTE102 cu EtherNet/ IP
Această variantă este optimizată pentru comenzile firmelor Schneider Electric sau Rockwell Automation.