Gateway-ul ISOBUS permite integrarea cu ușurinţă a funcţionalităţilor ISOBUS în programul de control al unităţii adăugate pentru echipamentul agricol. În scopul acesta, biblioteca cu funcţii este încărcată prin CODESYS V2.3 sau V3.5 în programul de aplicaţie existent, unde configurează vizualizarea în linie cu cerinţele respective.
Mulţumită procesării optimizate a datelor, pe display-ul conectat sunt transmise numai valorile care urmează a fi vizualizate, reducând semnificativ încărcătura asupra magistralei de date. Costurile de dezvoltare sunt minimizate prin reducerea considerabilă a eforturilor de implementare. Nu sunt necesare costuri de licenţă suplimentare pentru utilizarea gateway-ului ISOBUS.
Gateway-ul ISOBUS permite utilizarea cu ușurinţă a display-ului existent în unitatea tractorului via ISOBUS. În scopul acesta, gateway-ul este instalat între regulatorul din unitatea adăugată și conexiunea la unitatea tractorului. Cu ajutorul bibliotecilor furnizate în CODESYS, vizualizarea salvată în gateway este ajustată cu ușurinţă pentru a se potrivi aplicaţiei individuale. În acest capăt sunt disponibile cele mai des folosite obiecte de vizualizare ISOBUS.
Suplimentar, funcţia AUX (Funcţia de control auxiliar) este suportată astfel încât manipularea respectivă a utilajului să fie adaptată individual aplicaţiei. Cu ajutorul conectorului M12 convenabil, gateway-ul ISOBUS poate fi conectat cu ușurinţă la orice regulator mobil de la ifm folosind interfaţa CAN, chiar și ulterior.
Gateway-ul ISOBUS poate fi utilizat în reţele de 12 V și 24 V pe panou.
Clasa de înaltă protecție IP 67 și suprafața închisă asigură protecție chiar și în condiții de mediu extreme. Chiar și temperaturile extreme sau șoc permanent și vibraţiile nu afectează funcţionarea gateway-ului ISOBUS.