You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Lămpi de semnalizare configurabile

  • Vizibilitate perfectă
  • Tehnologie RGB modernă cu LED-uri – durată lungă de utilizare, stocuri reduse
  • Moduri diferite configurabile prin IO-Link sau meniul de setare
  • De asemenea ca versiune standard cu intrări digitale
  • Instalare simplă

Performanță ridicată

Lămpile de semnalizare sunt folosite pentru indicarea stării sau ca dispozitiv de avertizare oriunde în întreprinderi, pe mașini, transportoare și instalații. Lămpile de semnalizare inovatoare ifm oferă numeroase avantaje față de lămpile de semnalizare convenționale și, din acest motiv, sunt adecvate pentru aplicațiile dificile.

Configurație flexibilă

În general, lămpile de semnalizare trebuie să fie adaptate aplicației. În loc de a petrece timp și efort pentru strângerea în șuruburi a modulelor de diferite culori, noua tehnologie RGB cu LED-uri face posibilă ajustarea lămpii de semnalizare conform necesității cu IO-Link sau butonul de setare (de ex. permanent aprins, rată scăzută de aprindere intermitentă, rată crescută de aprindere intermitentă, culori diferite, sirenă). Aceasta reduce varietatea de tipuri și păstrarea pe stoc.

Versiuni

Lămpile de semnalizare DV13xx / DV15xx au intrări digitale și pot fi configurate cu ajutorul unui buton de setare de pe dispozitiv. Lămpile de semnalizare DV23xx / DV25xx pot fi controlate și setate via IO-Link fără un buton de setare.

Pentru medii ambientale solicitante

Apa sau praful nu se lipesc de suprafața plană a corpului lămpii. Aceasta previne aderența murdăriei asigurând vizibilitatea lămpii de semnalizare pe termen lung.
Nu sunt expuse componente metalice, cum ar fi șuruburi sau conectoare. Aceasta înseamnă că lămpile sunt adecvate în mod deosebit pentru utilizarea în industria alimentară și în sectorul medical, farmaceutic sau chimic.

Vizibilitate optimă

Tehnologia patentată creează un contrast puternic între fasciculul luminos al LED-ului și mediu. Aceasta asigură o vizibilitate optimă, mai ales în cazul luminii externe, de exemplu în apropierea ferestrelor mari.

Durată lungă de utilizare

Utilizarea tehnologiei cu LED-uri înseamnă faptul că lampa de semnalizare are o durată foarte lungă de utilizare.

Adaptabil

Tehnologia RGB cu LED-uri permite individualizarea lămpii de semnalizare (aprinsă permanent, rată scăzută de aprindere intermitentă, rată crescută de aprindere intermitentă, culori diferite). Aceasta reduce varietatea de tipuri și păstrarea pe stoc.
Lampa poate fi pusă în diferite regimuri de funcționare, de ex. modul analogic pentru indicarea nivelului. Pot fi setate 7 sunete de semnalizare diferite pentru sirenă.

Instalare simplă

Împreună cu dispozitivul se livrează un element de fixare. Suplimentar, este livrată o versiune cu o bază de montare, care permite instalarea ridicată. Această bază de montare poate fi rotită cu 90 de grade astfel încât montarea pe perete să fie posibilă fără accesorii suplimentare. În plus, sunt disponibile accesorii pentru montarea pe stâlp.