Indiferent dacă este vorba despre rezervoare sau silozuri, dacă sunt lichide, materiale la vrac sau obiecte individuale: Măsurarea universală a nivelului de umplere și a distanței cu ultrasunete este fiabilă și precisă. Cu toate acestea, chiar dacă nu există un contact direct cu agentul, vaporii și fumul agresiv pot afecta în mare măsură funcționarea și durata de viață a unui senzor. Însă mulțumită noului senzor ifm cu ultrasunete complet metalic, această problemă ține de trecut. Din diafragmă până la conector, senzorul este încastrat complet în oțel inox de înaltă calitate și rezistent. Astfel, acesta este rezistent la influențele externe și beneficiază de o durată de utilizare extinsă.
Cu ajutorul comunicării IO-Link, valorile distanței pot fi transmise digital sau poate fi setat intervalul de măsurare. Mulțumită răspunsului privind calitatea echo, alinierea senzorului poate fi optimizată pe durata instalării, iar siguranța funcțională poate fi monitorizată continuu.