Aceste lumini de fundal puternice creează o lumină omogenă, asigurând iluminarea optimă, fără umbrire, a obiectelor de inspectat. Contururile exterioare sunt evidențiate puternic de iluminarea de fundal și pot fi analizate optim de un senzor optic. Senzorul verifică rapid și sigur contururile și pozițiile. Lumina de fundal poate fi operată în mod permanent sau pulsatoriu. Suplimentar față de multe alte avantaje, aceasta are drept rezultat o durată lungă de utilizare a unității.
Datorită designului său extrem de plat, cu o înălțime totală de doar 9,8 mm, noua generație de lumini de fundal ifm permite o instalare foarte ergonomică. Seturile opționale de montare asigură fixarea rapidă și cu ușurință.
În aplicațiile de imagistică industriale, utilizarea luminilor de fundal este esențială pentru asigurarea detectării rapide și sigure a obiectelor. În special în cazul conceptelor de iluminare plată, crearea unei zone iluminate omogen reprezintă o provocare. Noile lumini puternice de fundal de la ifm ameliorează iluminarea fundalurile aplicației. În felul acesta rezultă timpi de expunere reduși ai camerelor industriale și se reduce influența luminii externe.