You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

ecolink M12 / RJ45: Cabluri Ethernet pentru aplicații industriale

  • Fără halogen și fără silicon
  • Etanșare optimă chiar și în cazul strângerii manuale
  • Protecție permanentă contra vibrațiilor prin conturul cu dinți de ferăstrău
  • Clasa de protecție IP 65, IP 67
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e

ecolink M12 pentru aplicații dificile

Majoritatea aplicațiilor necesită soluții speciale. Numai materialele de înaltă calitate, procesele de producție asigurate și asamblarea ireproșabilă aduc succesul pe termen lung.

Protecția contra vibrațiilor cu acționare asimetrică ține ferm pe poziție îmbinarea filetată M12, garantând etanșarea optimă și permanentă.

Nu sunt necesare scule pentru instalare și demontare deoarece acestea pot fi realizate manual fără nicio problemă.

Materialele de înaltă calitate, adecvate special aplicației și monitorizarea intensivă pe durata și după producție garantează standarde maxime de calitate.

Produse