You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

ecolink M8/M12, pentru zonele cu grad ridicat de igienă și umede

  • Fără halogen și fără silicon
  • Canelura conturată cu mâner ameliorat asigură etanșarea optimă chiar și la strângere manuală
  • Tehnologia ecolink inovatoare garantează o protecție ridicată contra umidității
  • Protecție permanentă contra vibrațiilor prin conturul cu dinți de ferăstrău
  • Clasa de protecție: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

ecolink M8/M12, pentru zonele cu grad ridicat de igienă și umede în industria alimentară
Majoritatea aplicațiilor necesită soluții speciale. Numai materialele de înaltă calitate, procesele de producție sigure și instalarea ireproșabilă asigură succesul pe termen lung. Protecția cu acționare asimetrică menține piulița strânsă în poziție, garantează un contact optim și permanent. Nu sunt necesare instrumente pentru instalare și îndepărtare. Materialele de înaltă calitate, adecvate special aplicației și monitorizarea intensivă pe durata și după producție garantează standarde maxime de calitate.