Prin adaptorul Bluetooth pentru IO-Link Master, ifm oferă un mod convenabil de citire a datelor pentru dispozitivele conectate la master și a datelor masterului și de ajustare a parametrilor. Fluxul de proces poate fi menținut prin a reacționa la situație fără părăsirea instalației și vizitarea departamentului IT. Protecția cu parolă previne modificarea nedorită cu parametrizarea existentă.
Punctul culminant al aplicației intuitive, care este disponibilă gratuit pentru smartphone-urile Apple și Android, este că dispune de o reprezentare grafică, ceea ce face ca setarea parametrilor senzorului de temperatură TCC sau a senzorului supapei MVQ101, de exemplu, să fie și mai ușoară.
Aplicația necesită iOS începând cu versiunea 10.3 sau Android începând cu versiunea 5.0. Smartphone-ul trebuie să accepte Bluetooth 4.1. Afișarea pe tablete este deja posibilă, o versiune completă a tabletei va fi disponibilă cu actualizările viitoare.
Adaptorul Bluetooth poate fi folosit cu toate IO-Link Master ifm începând cu firmware versiunea 2.1. Sunt suportate atât Bluetooth Classic și Bluetooth Low Energy (BTLE). Distanța este aprox. 10 până la 30 metri în funcție de situația de instalare respectivă.
Adaptorul Bluetooth poate înregistra datele procesului. Aceste înregistrări pot fi trimise ca un fișier zip pentru evaluarea suplimentară pe computer direct de la moneo blue.
* Lista de țări care pot folosi această mufă poate fi găsită în fișa de date a mufei Bluetooth.
Clientul și-ar dori să poată ajusta supapele pentru adaptarea fluxului de produse. Adaptorul Bluetooth reprezintă o soluție simplă. Acesta este conectat la master și, împreună cu aplicația mone|blue gratuită, care poate fi descărcată pe un smartphone sau tabletă, este posibilă ajustarea manuală a pozițiilor supapei prin urmarea valorilor corespunzătoare ale senzorilor. Un mod de înregistrare permite înregistrarea datelor procesului în scopuri de validare și este disponibil pe durata fazelor de pornire.