You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Cabluri CAN M12 ecolink pentru mașini de lucru

  • Secțiuni transversale mari de cabluri pentru reducerea scăderilor de voltaj
  • Protecție permanentă vibrații datorită conturului danturii ferăstrăului
  • Etanșare optimă chiar și în cazul strângerii manuale
  • Opritorul mecanic de capăt protejează garnitura inelară contra distrugerii

Fiabilitate maximă pentru aplicații mobile
Secțiunea transversală mărită a cablului de 2 x 0.75 mm2 (alimentare tensiune) și 2 x 0.5 mm2 (CAN) permite transmisia de curenți mari la tensiune mică și pentru un transfer de date fiabil. Opritoarele de capăt integrate protejează garnitura inelară contra distrugerii cauzate de strângerea excesivă a piuliței. Nicio sculă necesară pentru instalare și îndepărtare manuală. Protecția cu acționare asimetrică menține piulița strânsă în poziție, garantează o etanșare optimă și permanentă. Materialele de înaltă calitate și monitorizarea intensă în timpul și după producție garantează cel mai ridicat standard de calitate. Astfel, aceste cabluri CAN sunt perfect adecvate pentru aplicații robuste din interiorul și exteriorul vehiculelor și mașinilor de lucru.

Produse