You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de proces
  4. Tehnologie de verificare a calibrării: senzorul de temperatură care se verifică singur

Tehnologie de verificare a calibrării: senzorul de temperatură care se verifică singur

  • Notificarea imediată a deviațiilor în precizie
  • Asigurarea ameliorată a calității între intervalele de calibrare
  • Design robust pentru măsurători cu precizie permanente, chiar și în mediile dificile

Performanță îmbunătățită datorită IO-Link

  • Monitorizarea transparentă a senzorului datorită înregistrării valorilor de diagnosticare
  • Funcția de simulare simplifică instalarea

Fiabilitate maximă pentru procesele sensibile la temperatură
Datorită procesului de calibrare încorporat și ameliorat, TCC atinge o precizie de 0,2 K de-a lungul întregului interval de măsurare. În felul acesta este perfect adecvat pentru utilizarea în procese sensibile la temperatură, cum ar fii procesarea alimentelor, cauciucului sau a carbonului. În plus, TCC asigură un proces lin și o calitate ridicată a produsului prin monitorizarea permanentă a fiabilității proprii. Dacă senzorul se abate de la valorile de toleranță definite individual sau în cazul unei defecțiuni a senzorului, acesta furnizează un semnal corespunzător prin LED-ul clar vizibil și prin ieșirea de diagnosticare.

Design robust pentru utilizarea pe termen lung
Datorită carcasei sale complet sudate și sigilate și a unui nou design al palpatorului de măsurare, TCC este rezistent permanent la influențele externe, cum ar fi umiditatea, șocurile termice și mecanice și vibrațiile.

Verificare permanentă a stării
Datorită tehnologiei de verificare a calibrării, TCC își verifică permanent comportamentul propriu al derivării. Senzorul compară valoarea temperaturii cu valoarea de referință măsurată simultan. Dacă abaterea este în afara domeniului de toleranță, care poate fi setat între 0,5 și 3 K, TCC furnizează un semnal optic și trimite un mesaj regulatorului central prin IO-Link și prin ieșirea de diagnostic. Același lucru este valabil pentru cazurile cu defecțiuni grave.

Asigurarea calității mulțumită măsurilor aferente evenimentului
În special în procesele de producție în care valorile exacte ale temperaturii sunt decisive pentru calitatea produsului, este important ca valorile măsurate să fie absolut precise. TCC permite operatorilor instalațiilor să ia măsuri legate de evenimente în caz de abateri, în loc să aștepte următorul interval de calibrare planificat. Acest lucru reduce riscul de pierdere a întregului lot de producție din cauza temperaturilor de producție eronate.

Comunicarea senzorului transparent
Indicare vizuală și digitală: TCC oferă starea actuală într-un mod simplu și clar. Dacă LED-ul de pe senzor este verde, unitatea funcționează în mod fiabil. Albastrul indică o abatere de temperatură în afara domeniului de toleranță. Roșu indică o defecțiune gravă, cum ar fi o defecțiune a elementului principal de măsurare. În plus, TCC stochează automat toate datele necesare pentru documentarea consecventă prin IO-Link: data instalării, orele de funcționare, histograma temperaturii, precum și jurnalele de bord pe mesajele evenimentului (orele de funcționare și numărul evenimentului) și starea verificării calibrării (ore de funcționare, valoarea temperaturii, valoarea abaterii, limita și starea).

Modul de simulare: fiabilitate garantată chiar înaintea instalării
Valoarea din care TCC furnizează un mesaj poate fi definită prin intermediul software-ului. În modul de simulare, temperatura procesului și temperatura de referință, printre altele, pot fi selectate liber pentru a verifica dacă senzorul a fost integrat corect în regulator. Această simulare a procesului completează nivelul ridicat de fiabilitate oferit de TCC.