You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Raze lungi de acțiune în format miniatural: senzor inductiv în design M8

  • Senzor de 30 mm pentru spațiu limitat
  • Rază lungă de acțiune de 6 mm pentru montajul necoplanar
  • Etanșat: clase de protecție între IP 65 și IP 69K
  • Filet pentru montaj flexibil

Ușor, mic și tare
Carcasa extrem de compactă își arată utilitatea oriunde există un spațiu restrâns pentru senzori sau unde masa suplimentară trebuie menținută redusă: În automatizarea industrială, pe mașinile-unelte sau pe brațele robotice cu mișcare rapidă, senzorul miniatural își arată utilitatea la fel de mult ca senzorii mari. Extrem de rezistent datorită carcasei sale din oțel inox. Datorită intervalului de temperatură cuprins între -40 și 85 C este adecvat și pentru utilizarea în industria alimentară.

Filetele sunt potrivite cu precizie între ele pentru simplificarea instalării în spații înguste. Senzorul poate fi înșurubat în orificiul perforat din partea frontală sau din spate. Patru LED-uri dispuse în trepte de 90 permit inspecția vizuală a stării de comutare în orice poziție.