Performanță îmbunătățită datorită IO-Link
Valorile de proces pot fi vizualizate rapid și confortabil pe smartphone
Cu noua fișă și aplicația ifm corespunzătoare QuickLook, utilizatorii pot monitoriza direct valorile și evenimentele de măsurare transmise prin IO-Link. Pentru a face acest lucru, fișa este simplu instalată în cablu între senzorul IO-Link și maestru și este configurată o conexiune Bluetooth între smartphone și mufa Bluetooth IO-Link. Acest sistem este perfect pentru monitorizarea valorilor procesului de la senzorii care nu pot fi accesați sau nu au display. Mai mult, mufa prezintă o memorie a istoricului pentru înregistrarea datelor, care simplifică diagnosticarea instalației.
Cerințele sistemului
Aplicația este disponibilă în App Store Apple și în Google Play Store. Este necesar un sistem de operare iOS începând cu versiunea 8.0 sau un sistem de operare Android, începând cu versiunea 4.3. Smartphone-ul trebuie să accepte Bluetooth 4.0.